피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: SPN
생성됨: 25.08.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPN
PU4 - Series - Planetary Gears
SPN
Planetary Gears
Powered by
CAD모델 선택
{spn/planetengetriebe/pu4_asmtab.prj},{NB=PU45.3.22x36.14x36.80.100.4xM6.},{IDNR=},{TYP=45},{I=3},{FG=A120},{AP=0},{D1=14},{AN=0},{ANP=0},{DATA=Maßblatt},{INFO=Katalog},{PPATH=pu4_asmtpl.prj},{D1A=11},{D3A=40},{D4A=55},{D5A=M5},{D6A=80},{L1A=32},{L5A=2.5},{L7A=30},{D1X=14,19},{D3X=60,80,40},{D4X=75,100,55},{D5X=5,6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
version / size
ⁿ/ₐ
STAGE
Number of transmission steps
ⁿ/ₐ
B
Output hole circle diameter
[mm]
C
Output centring
[mm]
G
Output attachment
[mm]
D2
Output shaft Ø
[mm]
L2
Output shaft length
[mm]
D3
Motor centring
[mm]
D4
Motor hole circle diameter
[mm]
D5
Engine attachment
ⁿ/ₐ
L1
Motor shafts length
[mm]
A
width across corners - output
[mm]
D
Output flange width
[mm]
E
Output centring length
[mm]
F
square width across output
[mm]
D6
square width across motor flange
[mm]
D7
Outside diameter of gear
[mm]
D8
width across corners motor flange
[mm]
L3
Installation lengthens output shaft
[mm]
L4
Entrance engine wedging
[mm]
L5
Motor centring depth
[mm]
L7
Entrance engine wedging
[mm]
L8
[mm]
R
Output centring
ⁿ/ₐ
LG1
Transmission length single stage
[mm]
LG2
Transmission length in two stages
[mm]
UB
Output parallel key width
[mm]
TB
Output parallel key height
[mm]
L10B
Output parallel key distance
[mm]
L11B
Output parallel key length
[mm]
PU43.3.14x24.9x28.40.63.4...
43
PU-one stage
63
45
5.5
14
24
40
63
M5
28
73
6
12
55
60
60.5
73.0
38
8.5
3.5
9
16.5
M5
121.5
0.0
5
16.0
2
20
PU44.3.16x28.11x28.60.75....
44
PU-one stage
68
60
6.0
16
28
60
75
M5
28
83
6
18
61
70
70.0
90.0
48
8.5
3.5
9
16.5
M5
142.5
0.0
5
18.0
2
22
PU45.3.22x36.14x36.80.100...
45
PU-one stage
85
70
6.6
22
36
80
100
M6
36
103
7
18
75
90
90.0
120.0
56
11.5
3.5
14
22.0
M8
159.0
0.0
6
24.5
2
32
PU46.3.32x58.19x45.95.115...
46
PU-one stage
120
90
9.0
32
58
95
115
M8
45
137
10
28
100
110
110.0
150.0
88
14.5
3.5
19
24.5
M12
208.5
0.0
10
35.0
5
50
PU47.3.40x82.24x56.130.16...
47
PU-one stage
165
130
11.0
40
82
130
165
M10
56
190
12
27
140
150
145.0
198.0
112
15.0
4.0
20
31.0
M16
275.5
0.0
12
43.0
5
70
PU48.3.55x82.32x67.180.21...
48
PU-one stage
215
160
13.0
55
82
180
215
M12
67
247
18
27
180
210
205.0
270.0
112
21.5
5.0
25
40.0
M20
327.0
0.0
16
59.0
6
70
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.